(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
An abundant lineup of products
Part Number |
---|
KPC4-H19 |
KPC4-H25 |
KPC4-H38 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Jaw Height (mm) | Dimension C (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,083,783 VND | 1 Pack(s) | 3 Pieces Per Package 3 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 19 | 19 | ||
3,401,513 VND | 1 Pack(s) | 3 Pieces Per Package 3 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 25 | 25 | ||
3,880,593 VND | 1 Pack(s) | 3 Pieces Per Package 3 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 38 | 38 |
Loading...Tải…
Type | Soft Jaw | Compatible Chuck Nominal Size | 4 | Compatible Manufacturer | Kitagawa |
---|---|---|---|---|---|
Dimension A(mm) | 48.4 | Dimension B(mm) | 20 | Dimension G(mm) | 25.95 |
Mounting bolt hole dimensions(mm) | 10 | Material | S45C |