(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Safety Spring - Snake Cord

Safety Spring - Snake Cord

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    716,797 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SNK-10B
SNK-10G
SNK-10V
SNK-30B
SNK-30G
SNK-30V
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Maximum Operating Load
(kg)
Color

716,797 VND

1 Piece(s) 27 Day(s) 1 Blue

716,797 VND

1 Piece(s) 64 Day(s) 1 Green

716,797 VND

1 Piece(s) 27 Day(s) 1 Purple

1,112,907 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3 Blue

1,112,907 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3 Green

1,112,907 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3 Purple

Basic Specifications

  • Overall length (L dimension)(mm)
    720
  • Maximum Length(mm)
    1350

Product Description

[Features]
・3 Kinds: Blue, Green, Purple
・Cord Material: Nylon Fiber + Natural Rubber
・Ultra-Fine Nylon Material for Flexibility Up and Anti-twisting
・Includes Connecting Wire (2.3 kg)

Part Number
SNK-10B
SNK-10G
SNK-10V
SNK-30B
SNK-30G
SNK-30V
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Maximum Operating Load
(kg)
Color

716,797 VND

1 Piece(s) 27 Day(s) 1 Blue

716,797 VND

1 Piece(s) 64 Day(s) 1 Green

716,797 VND

1 Piece(s) 27 Day(s) 1 Purple

1,112,907 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3 Blue

1,112,907 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3 Green

1,112,907 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3 Purple

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1