(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ryton Hammer (LT)

Ryton Hammer (LT)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    769,639 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
OHW-2LT
OHW-3LT
OHW-4LT
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Head Weight
(kg)

769,639 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 37 105 280 900

954,463 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 42 118 300 1300

1,256,241 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 47 130 375 1800

Product Description

[Features]
・A Double-molded polypropylene Handle is light weight and grips fit to your Hand which improves work efficiency

Part Number
OHW-2LT
OHW-3LT
OHW-4LT
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Head Weight
(kg)

769,639 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 37 105 280 900

954,463 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 42 118 300 1300

1,256,241 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 47 130 375 1800

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1