(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Clear File-General Type

Clear File-General Type

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
  • Order Qty :
  • From :
    96,437 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Part Number
HUP-CP-4342-3GR
HUP-CP-4342-3PK
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color

96,437 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) Green

96,437 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) Pink

Product Description

[Features]
・Use High Quality PP Material
・Widely used in schools, companies, public institutions, etc.
・It is easy to display the contents of data by index processing, and the preservation status is very good.

Part Number
HUP-CP-4342-3GR
HUP-CP-4342-3PK
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color

96,437 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) Green

96,437 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) Pink

Loading...Tải…

Close

Comparison list