(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Vehicle Ramp

Vehicle Ramp

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,306,111 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HIA-BIG
HIA-NO5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

1,767,531 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 750 x 450 x 170

1,306,111 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 750 x 350 x 130

Product Description

[Features]
・Bolt Hole Cover: Preventing accumulation of contaminants on a bolt hole
・Anti-slip Pattern: Preventing Slipping When A Car enters
・Rear Structure: It endures heavy load well and has excellent durability
・Wire Passing and Drain: Water or wires can pass under the product
・Functional product that helps to go up and down a boundary stone or a raised spot
・It is easy to move and assemble. The product is not deformed
・The product can be selected according to the height of an installed place
・It is excellent in preventing slipping by improving frictional force of a contact surface

Part Number
HIA-BIG
HIA-NO5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

1,767,531 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 750 x 450 x 170

1,306,111 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 750 x 350 x 130

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1