(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand Outlet Set

Hand Outlet Set

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    1,742,982 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GNS-SOCKET-23
GNS-SOCKET-24
GNS-SOCKET-25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Type Set Composition Specifications Specifications
(“)

4,314,486 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) inch 1/2”Hand Socket(Hexagonal): 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 25/32”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/8”, 1-1/4”1/2”Long Hand Socket(Hexagonal):3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 25/32”, 13/16”, 7/18”Adapter 3/8”Fx1/2”M, 1/2”Linkage 125mm, 250mm, 1/2”Universal Joint, 1/2” 36T Ratchet Wrench 12 1/2"X32pcs

5,456,580 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) - 1/2”Hand Socket :9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,30,32mm 1/2”Long Hand Socket:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22mm Adapter:3/8””x1/2” Linkage 125,250mm, Universal Joint, Ratchet Handle 1/2 1/2"X39pcs

1,742,982 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) - Hand Socket 1/4”, 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12mm, Hand Socket 1/4”,8,10mm, Accessory1/4”, Socket Driver, Universal Joint 1/4”, Linkage 50mm, 100mm, 24T Ratchet Wrench, TSocket Mount 1/4 1/4"X19pcs
Part Number
GNS-SOCKET-23
GNS-SOCKET-24
GNS-SOCKET-25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Type Set Composition Specifications Specifications
(“)

4,314,486 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) inch 1/2”Hand Socket(Hexagonal): 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 25/32”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/8”, 1-1/4”1/2”Long Hand Socket(Hexagonal):3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 25/32”, 13/16”, 7/18”Adapter 3/8”Fx1/2”M, 1/2”Linkage 125mm, 250mm, 1/2”Universal Joint, 1/2” 36T Ratchet Wrench 12 1/2"X32pcs

5,456,580 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) - 1/2”Hand Socket :9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,30,32mm 1/2”Long Hand Socket:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22mm Adapter:3/8””x1/2” Linkage 125,250mm, Universal Joint, Ratchet Handle 1/2 1/2"X39pcs

1,742,982 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) - Hand Socket 1/4”, 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12mm, Hand Socket 1/4”,8,10mm, Accessory1/4”, Socket Driver, Universal Joint 1/4”, Linkage 50mm, 100mm, 24T Ratchet Wrench, TSocket Mount 1/4 1/4"X19pcs

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Hand Socket Set