(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Industrial Ventilator

Industrial Ventilator

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,514,711 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
20BF
50BPS-220V
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Installation Standard
(mm)
Air Volume
(㎥/hr)
Noise
(DB)
Consumption Power
(W)
Category

1,514,711 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 250x250 1197 34 30 High Pressure Ventilation Type

6,364,150 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 545x545 9300 - 410 Single Phase 220V

Basic Specifications

Product Description

[Features]
∙All products are single phase 200V / 60 Hz Only.
∙Installation Standard: Cutting dimensions (Width x Column) of base material when installing the ventilator
∙A device that ventilates the room air by using the rotational force of the motor

Part Number
20BF
50BPS-220V
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Installation Standard
(mm)
Air Volume
(㎥/hr)
Noise
(DB)
Consumption Power
(W)
Category

1,514,711 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 250x250 1197 34 30 High Pressure Ventilation Type

6,364,150 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 545x545 9300 - 410 Single Phase 220V

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1