(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Yarn Hose

Yarn Hose
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,340,872VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・As a clear pressure-resistant hosiery yarn that can identify contents easily,
it is made of PVC and used for agricultural and industrial purposes
It has strong durability
It is used for plumbing of factory machine equipment
For Industrial Machine Piping and As a Water Hose for Home

 
Part Number
16MM-45M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,340,872 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hose Length(m) 45 Specifications(Øx mm) 19.8x16 Operating Pressure(kgf/cm2) 8

Please check the type/dimensions/specifications of the part 16MM-45M in the Yarn Hose series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 16MM-45M trong chuỗi Yarn Hose.