(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
985 |
987 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Product Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,314,616 VND |
1 Piece(s) | - | 6 Day(s) or more | Sheet | 1 pack (100 sheets) | ||
7,693,046 VND |
1 Pack(s) |
2 Pieces Per Package |
6 Day(s) or more | Roll | 1 pack (20 rolls) |
[Features]
· Higher adsorption rate than polypropylene (PP).
· Performs even with high-viscosity and high-concentration oils.
· The amount of heat generated when incinerated is about half that of PP.
[Applications]
· Adsorbent for oil spilled from oil-water separator tanks and drainage passages.
· Adsorbs oil spilled when working in oil warehouses or when changing oil.
Part Number |
---|
985 |
987 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Product Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,314,616 VND |
1 Piece(s) | - | 6 Day(s) or more | Sheet | 1 pack (100 sheets) | ||
7,693,046 VND |
1 Pack(s) |
2 Pieces Per Package |
6 Day(s) or more | Roll | 1 pack (20 rolls) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.