(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Excellent abrasion-resistance. Reduced instances of the tip falling off during cutting. Uses a powder metal tip
· Provided with laser slits which have excellent low-noise and vibration-damping properties
[Specification]
· Outer diameter: 190 mm
· Teeth thickness: 1.5 mm
· Number of teeth: 58P
· Internal diameter: ø20 mm
· Maximum operating rotational speed: 6,000 min-1
Outside Diameter(mm) | 190 | Blade Thickness(mm) | 1.5 | Number of Cutting Teeth(P) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Package Size(mm) | 197 (H) × 197 (W) × 7 (D) | Weight(g) | 270 | Inner Diameter(mm) | 20 |
Maximum Operating Rotational Speed(min-1) | 6,000 | JAN Code | 4907052363892 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1320304 in the Almighty Tip Saw, 190 × 58P series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1320304 trong chuỗi Almighty Tip Saw, 190 × 58P.