(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
· For groove cutting and general cutting of concrete, blocks, bricks and slate
[Features]
· Clean cut sections
[Specification]
· Outer diameter: 105 mm
· Blade thickness: 2.1 mm
· Hole diameter: ø20 mm (included ring: ø15 mm)
· Maximum operating rotational speed: 14,500 min-1
Product Model | Diamond Cutter | Wheel Model | Rim Type | Use | Concrete and Mortar |
---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter(mm) | 105 | Blade Thickness(mm) | 2.1 | Hole Diameter(mm) | 20 (included ring: 15) |
Package Size(mm) | 150 (H) × 130 (W) × 6 (D) | Weight(g) | 102 | Maximum Operating Rotational Speed(min-1) | 14,500 |
JAN Code | 4907052362079 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1305754 in the Diamond Cutter, Rim 105 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1305754 trong chuỗi Diamond Cutter, Rim 105 mm.