(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Mini Air Duster Rubber Nozzle A7113A

Mini Air Duster Rubber Nozzle A7113A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      312,850VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Applications]
· For blowing away garbage, moisture, shavings, etc.
[Features]
· Rubber nozzle that will not easily scratch the target object.
· Also convenient for blowing the inside of pipes and inside holes
[Specifications]
· Plug mounting threading: G1/4 (PF1/4)
· Nozzle connection threading: G1/8 (PF1/8)
· Maximum working pressure: 0.6 MPa

 
Part Number
A7113A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

312,850 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Air Dusters (Mini Type) Maximum Operating Pressure(Mpa) 0.6 Package Size(mm) H130 × W65 × D25
Weight(g) 55 JAN Code 4907052390393 Screw Diameter(mm) Plug mount: G1/4 (PF1/4), nozzle connection: G1/8 (PF1/8)

Please check the type/dimensions/specifications of the part A7113A in the Mini Air Duster Rubber Nozzle A7113A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A7113A trong chuỗi Mini Air Duster Rubber Nozzle A7113A.