(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
· General wood, laminated wood and decorative plywood
· For construction
[Features]
· The white fluorine coating reduces frictional resistance and enables smooth cutting with a clean finish
· Laser slits with minimal noise and deviation
· High-hardness top-quality tip
[Specification]
· Outer diameter: 125 mm
· Blade thickness: 1.3 mm
· Number of teeth: 42P
· Internal diameter: 20 mm
Work Material | Wood | Outside Diameter(mm) | 125 | Blade Thickness(mm) | 1.3 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Cutting Teeth(P) | 42 | Package Size(mm) | 130 (H) × 130 (W) × 7 (D) | Weight(g) | 102 |
Inner Diameter(mm) | 20 | JAN Code | 4907052363762 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1313399 in the iWood, Professional Tip Saw, 125 mm × 42P series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1313399 trong chuỗi iWood, Professional Tip Saw, 125 mm × 42P.