(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
· For general wood and laminated wood
[Features]
· Both sides precision-polished, so the cut section is clean
[Specification]
· Outer diameter: 125 mm
· Teeth thickness: 1.6 mm
· Number of teeth: 44P
· Internal diameter: ø20 mm
Work Material | Wood | Outside Diameter(mm) | 125 | Blade Thickness(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Cutting Teeth(P) | 44 | Package Size(mm) | 150 (H) × 150 (W) × 9 (D) | Weight(g) | 135 |
Inner Diameter(mm) | 20 | JAN Code | 4907052363557 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1313292 in the Zan-Revolution, Tip Saw For Woodwork, 125 × 44P series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1313292 trong chuỗi Zan-Revolution, Tip Saw For Woodwork, 125 × 44P.