(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The spiral grooves and 4 cutting edges provide extremely rapid cutting
· Twice the contact points of conventional 2-flute drill bits
· Improved sharpness and stability
· Impact compatible, up to 18 V
[Specification]
· Drilling size: ø4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26 mm
· Main body material: titanium coated high-speed steel
· 6.35 mm hex shank
Drilled Hole Size(φmm) | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | No. of Steps | 12 | Package Size(mm) | H150 × W61 × D27 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 97 | Material | Titanium coated high speed steel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1305050 in the 4 Flute Spiral Step Drill, 12 Steps, ø4 to 26 mm, STD-12 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1305050 trong chuỗi 4 Flute Spiral Step Drill, 12 Steps, ø4 to 26 mm, STD-12.