(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Movable type chuck mouth. Securely fixes objects with an angle
· Improves work efficiency. Simply press the lock release button to release from fixing
· Change the L-shaped handle for work and clamping in tight spaces
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1138935 in the Quick Release G Clamp QGC-100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1138935 trong chuỗi Quick Release G Clamp QGC-100.