(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
· For fixing such as welding, drilling and adhesive work
[Specifications]
· Max. opening width: approx. 200 mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1138876 in the Heavy Duty C-Clamp 200 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1138876 trong chuỗi Heavy Duty C-Clamp 200 mm.