(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heavy-Duty Type, C Clamp, 150 mm

Heavy-Duty Type, C Clamp, 150 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      315,811VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
・ For fixing welding, drilling, bonding work, etc.
[Specifications]
·Maximum jaw capacity width: Approx. 150 mm

 
Part Number
1138862
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

315,811 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1138862 in the Heavy-Duty Type, C Clamp, 150 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1138862 trong chuỗi Heavy-Duty Type, C Clamp, 150 mm.