(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
· For welding work, material clamping, etc.
[Features]
· Slide type for superior workability
[Specifications]
· Max. opening width: approx. 150 mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1138520 in the Slide Type F Clamp 150 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1138520 trong chuỗi Slide Type F Clamp 150 mm.