(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Deep Jaw C-Clamp 100 mm × 145 mm

Deep Jaw C-Clamp 100 mm × 145 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      287,923VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Deep type with a depth of approx. 145 mm
[Specification]
・ Maximum opening width: Approx. 100 mm depth: Approx. 145 mm
[Applications]
・ For adhesion work, material fixing, etc.

 
Part Number
1138543
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

287,923 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1138543 in the Deep Jaw C-Clamp 100 mm × 145 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1138543 trong chuỗi Deep Jaw C-Clamp 100 mm × 145 mm.