(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

V Spot Carbide Drill, Long Type, TiN Coat, 120°

V Spot Carbide Drill, Long Type, TiN Coat, 120°
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,362,911VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • ø16 and above are top solid types.

Product Description

[Features]
· Higher positioning precision than normal twist drills thanks to the small chisel edge.
· Made using carefully selected carbides with a TiN coating, ensuring a long tool life.

 
Part Number
MDVS030L-120
MDVS040L-120
MDVS050L-120
MDVS060L-120
MDVS080L-120
MDVS100L-120
MDVS120L-120
MDVS160L-120
MDVS200L-120
MDVS250L-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)

3,362,911 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3

3,770,091 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4

4,127,183 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 5

4,535,351 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 6

6,596,050 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 8

8,053,496 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10

10,983,968 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12

9,423,086 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 16

13,025,768 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 20

17,300,521 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 25

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer Tip angle (θ) 120 work material general steel / Cast Iron / Aluminum
Single blade, two blades Single blade Tool Material Type Carbide Coating Y/N Available
Coating Type TiN