(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

V-Cut Small Diameter Carbide End Mills Coated Series AMVS 120°

V-Cut Small Diameter Carbide End Mills Coated Series AMVS 120°
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,752,725VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A small but high quality end mill that can also be used with high precision machining technology.

 
Part Number
AMVS0.3-120
AMVS0.4-120
AMVS0.5-120
AMVS0.6-120
AMVS0.7-120
AMVS0.8-120
AMVS0.9-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)

2,878,225 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.3

2,878,225 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.4

2,803,721 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.5

2,803,721 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.6

2,803,721 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.7

2,752,725 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.8

2,752,725 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.9

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove / Drilling Tip angle (θ) 120 work material general steel / Cast Iron / Aluminum
Single blade, two blades Single blade Tool Material Type Carbide Coating Y/N Available
Coating Type TiAlN