(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Miniature Plug For Thermocouple Sensor

Miniature Plug For Thermocouple Sensor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      841,825VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Plug for connecting Thermocouple Module TCM-3010 and sensor
· Cable fixing rubber bushing provided

 
Part Number
TC-T01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

841,825 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Accessory Heat resistance temperature(°C) 200 Materials Metal used: + copper, - constantan, Housing: NYLON66
Supplement Connection plug for Thermocouple Module TCM-3010; Color (housing): blue Thermocouple type T