(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pulse Input Cable PIC-3150

Pulse Input Cable PIC-3150
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,029,875VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Pulse input cable that can be extended up to 3 m and is used for maintenance of compact data loggers capable of contact input and voltage input.

 
Part Number
PIC-3150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,029,875 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Accessory Cable length(m) Approx. 1.5 Supported models RTR-505 / TR-55i
Supplement Supported model RTR-505 includes L type