(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· For the final wiping in mirror-finishing
Size(mm) | 50 | JAN code | 4949130127699 | Application | Maximum rotational speed: 21,000 (min-1) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part PD50YB in the Woolen Buff Round Sheet series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PD50YB trong chuỗi Woolen Buff Round Sheet.