(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Center punch with high strength and durability.
[Features]
・ Essential for accurate drilling
[Applications]
・ Ideal for center strikes
Product Type | Manual punch | Overall Length(mm) | 100 | Hex Shank Diameter(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Tip Width(mm) | 4 | Tip Length(mm) | 2 | JAN Code | 4989833069070 |
Weight(g) | 45 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TZ-07 in the Center Punch TZ-07 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TZ-07 trong chuỗi Center Punch TZ-07.