(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
File TF Series

File TF Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      242,326VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

 
Part Number
TF-06
TF-07
TF-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Weight
(g)
Shape

242,326 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 498983306536227Flat

242,326 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 498983306537942Circle (φ4)

341,345 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 498983306540939Semicircle

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length(mm) 200 Single Product Set Product Single Item Blade Length(mm) 100
Grip Length(mm) 90 Material Grip: Rubber