(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Ideal for quality inspection, etc.
Product Type | Cup Loupe | Magnification(x) | 5 | Existence or non-existence of scale | Included |
---|---|---|---|---|---|
Lens Size(mm) | φ30 | JAN Code | 4989833058548 | Size(mm) | φ72 x H64 |
Weight(g) | 49 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SL-54 in the Inspection Loupe SL-54 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SL-54 trong chuỗi Inspection Loupe SL-54.