(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Inspection Loupe SL-12

Inspection Loupe SL-12

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      974,775VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used in various fields from inspection of circuit boards and detailed physical examinations to hobby use.
· Achromatic Lens
· Size: φ38 x H50 mm
· Includes cloth bag

 
Part Number
SL-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

974,775 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Cup Loupe Magnification(x) 10 Existence or non-existence of scale Included
Lens Size(mm) φ30 Minimum graduation(mm) 0.1 JAN Code 4989833058128
Weight(g) 42

Please check the type/dimensions/specifications of the part SL-12 in the Inspection Loupe SL-12 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SL-12 trong chuỗi Inspection Loupe SL-12.