(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Amazing performance. Flange type
· Drastically reduces shock and vibration during grinding.
· For removing coatings
[Applications]
· Removal of hard coatings, elastic films, textured paint, sheet adhesive, etc.
Product Type | Diamond cutter | Specifications | Dry Type | Application | Iron / For concrete, mortar |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 100 | Hole Diameter(mm) | 15 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SGC-G4SB in the The Amazing Kenma-Kun For Steel Plate And Concrete Substrates, Flange Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SGC-G4SB trong chuỗi The Amazing Kenma-Kun For Steel Plate And Concrete Substrates, Flange Type.