(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Mitutoyo Vernier Calipers Related Accessories Hold Unit
[Capacity]1 pc.
Type | Parts / Accessories | Special Calipers Shape | External Caliper | Usable main unit | T/DP/MUX |
---|---|---|---|---|---|
Features | Data hold unit for Digimatic Caliper |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 959143 in the Hold Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 959143 trong chuỗi Hold Unit.