(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Inner Diameter Measuring Instrument, Wrench (For CG-S18A)

Inner Diameter Measuring Instrument, Wrench (For CG-S18A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Wrench for inner diameter measuring tool (for CG-S18A).
Width across flats (mm): 3.9
Thickness (mm): 1.5

 
Part Number
204354
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size(mm) 3.9 t(mm) 1.5 Length(mm) 41
a(mm) 3.9 b(mm) 1.5 c(mm) 41

Please check the type/dimensions/specifications of the part 204354 in the Inner Diameter Measuring Instrument, Wrench (For CG-S18A) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 204354 trong chuỗi Inner Diameter Measuring Instrument, Wrench (For CG-S18A).