(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Replace with the appropriate anvil according to the measurement dimensions.
Part Number |
---|
952168 |
952169 |
952170 |
952414 |
952415 |
952416 |
952417 |
952418 |
952419 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Measuring Range (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | Quote | 6.0mm | 4.7 | 1.2 | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 6.5mm | 5.3 | 1.7 | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 7.0mm | 5.8 | 2.2 | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 7.5mm | 6.3 | 2.7 | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 8.0mm | 6.8 | 3.2 | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 8.5mm | 7.3 | 3.7 | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 9.0mm | 7.8 | 4.2 | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 9.5mm | 8.3 | 4.7 | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 10.0mm | 8.8 | 5.2 |