(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wrench For Cylinder Gauge

Wrench For Cylinder Gauge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Wrench for cylinder gauge.
Width across flats (mm): 7
Thickness (mm): 1.5

 
Part Number
102148
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size(mm) 7 Length(mm) 47 A(mm) 47
B(mm) 7 C(mm) 1.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part 102148 in the Wrench For Cylinder Gauge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 102148 trong chuỗi Wrench For Cylinder Gauge.