(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Three-Wire Gauge TW Series

Three-Wire Gauge TW Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,496,026VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The three-wire gauge pins are detachable from the chains.

Product Description

Three-needle gauge for thread measurement to determine effective diameter of thread.
Pin of three-needle gauge can be removed from chain.

 
Part Number
TW-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,496,026 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal 0.1155 Applicable screw type Metric Applicable thread pitch(mm) 0.2
Tolerance(μm) ±2.0 Mutual error(μm) 0.5 Roundness(μm) 0.5
Diameter variation(μm) 0.5 Surface roughness 0.05 μm Ra

Please check the type/dimensions/specifications of the part TW-01 in the Three-Wire Gauge TW Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TW-01 trong chuỗi Three-Wire Gauge TW Series.