(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Inner Reduce Cutter [4IRC] (Part Number)

Inner Reduce Cutter [4IRC]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      847,348VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

*This is an product which is produced after order.

Inner Radius Cutter [4IRC]:Related Products

Part Number
4IRC 019 IR10 040 450
4IRC 024 IR075 040 450
4IRC 029 IR05 040 450
4IRC 039 IR10 060 650
4IRC 039 IR20 080 860
4IRC 039 IR30 100 A70
4IRC 039 IR40 120 C80
4IRC 039 IR60 160 G80
4IRC 049 IR05 060 650
4IRC 049 IR075 060 650
4IRC 049 IR15 080 860
4IRC 049 IR25 100 A70
4IRC 059 IR10 080 860
4IRC 059 IR20 100 A70
4IRC 059 IR30 120 C80
4IRC 059 IR50 160 G80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

847,348 VND

10 Piece(s) Quote

847,348 VND

10 Piece(s) Quote

847,348 VND

10 Piece(s) Quote

951,014 VND

10 Piece(s) Quote

1,089,871 VND

10 Piece(s) Quote

1,491,142 VND

10 Piece(s) Quote

2,236,714 VND

10 Piece(s) Quote

3,296,448 VND

10 Piece(s) Quote

951,014 VND

10 Piece(s) Quote

951,014 VND

10 Piece(s) Quote

1,089,871 VND

10 Piece(s) Quote

1,491,142 VND

10 Piece(s) Quote

1,089,871 VND

10 Piece(s) Quote

1,491,142 VND

10 Piece(s) Quote

2,236,714 VND

10 Piece(s) Quote

3,296,448 VND

10 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1