(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Centering End Mill [2CEN]

Centering End Mill [2CEN]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,040,510VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Centering End Mill [2CEN]:Related Products

Part Number
2CEN 003 60 006 345
2CEN 003 90 006 345
2CEN 005 60 010 350
2CEN 005 90 010 350
2CEN 008 60 016 350
2CEN 008 90 016 350
2CEN 010 60 020 350
2CEN 010 90 020 350
2CEN 020 60 040 350
2CEN 020 90 040 350
2CEN 030 60 060 350
2CEN 030 60 060 650
2CEN 030 90 060 6A0
2CEN 030 90 060 350
2CEN 030 90 060 650
2CEN 040 60 080 650
2CEN 040 90 080 6A0
2CEN 040 90 080 650
2CEN 050 60 100 650
2CEN 050 90 100 650
2CEN 060 60 120 660
2CEN 060 90 120 6A0
2CEN 060 90 120 660
2CEN 080 60 160 860
2CEN 080 90 160 8A0
2CEN 080 90 160 860
2CEN 100 60 180 A70
2CEN 100 90 180 A70
2CEN 100 90 200 AA0
2CEN 120 60 200 C80
2CEN 120 90 200 C80
2CEN 120 90 200 CA0
2CEN 140 60 260 E80
2CEN 140 90 260 E80
2CEN 160 60 320 GA0
2CEN 160 90 320 GA0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,092,056 VND

1 Piece(s) Quote

1,092,056 VND

1 Piece(s) Quote

1,040,510 VND

1 Piece(s) Quote

1,040,510 VND

1 Piece(s) Quote

1,074,875 VND

1 Piece(s) Quote

1,074,875 VND

1 Piece(s) Quote

1,050,247 VND

1 Piece(s) Quote

1,050,247 VND

1 Piece(s) Quote

1,050,247 VND

1 Piece(s) Quote

1,050,247 VND

1 Piece(s) Quote

1,050,247 VND

1 Piece(s) Quote

1,085,184 VND

1 Piece(s) Quote

1,151,619 VND

1 Piece(s) Quote

1,976,930 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

1,085,184 VND

1 Piece(s) Quote

1,085,184 VND

1 Piece(s) Quote

1,151,619 VND

1 Piece(s) Quote

1,085,184 VND

1 Piece(s) Quote

1,085,184 VND

1 Piece(s) Quote

1,085,184 VND

1 Piece(s) Quote

1,153,910 VND

1 Piece(s) Quote

1,227,794 VND

1 Piece(s) Quote

1,153,910 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

1,362,958 VND

1 Piece(s) Quote

1,459,177 VND

1 Piece(s) 34 Day(s)

1,362,958 VND

1 Piece(s) Quote

1,668,797 VND

1 Piece(s) Quote

1,668,797 VND

1 Piece(s) Quote

1,794,226 VND

1 Piece(s) Quote

2,089,754 VND

1 Piece(s) Quote

2,089,754 VND

1 Piece(s) Quote

2,256,991 VND

1 Piece(s) Quote

2,870,386 VND

1 Piece(s) Quote

2,870,386 VND

1 Piece(s) Quote

3,315,437 VND

1 Piece(s) Quote

3,315,437 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1