(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Ball End Mill [2KLB]

Long Ball End Mill [2KLB]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,124,130VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Long Ball End Mill [2KLB]:Related Products

Part Number
2KLB 010 030 650
2KLB 015 040 650
2KLB 020 060 660
2KLB 030 080 660
2KLB 040 100 670
2KLB 050 120 680
2KLB 060 150 690
2KLB 080 200 8A0
2KLB 100 250 AA0
2KLB 120 300 CB0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade Length(l1)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length(l2)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

1,124,130 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R0.51.55036

1,124,130 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R0.7525046

1,146,465 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R1.036066

1,146,465 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R1.546086

1,190,566 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R2.0670106

1,257,576 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R2.5880126

1,257,576 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R3.0990156

1,535,351 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R4.012100208

1,949,435 VND

1 Piece(s) Quote R5.0151002510

2,500,976 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R6.0181103012
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade Length(l1)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length(l2)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball Number of flutes(sheet) 2 Coating A+
R Precision(μm) ±0.005 Helix Angle(°) 30° Material Type Cemented Carbide
Close

Comparison list