(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

45˚ Helix Square End Mill [2ALE] (Part Number)

45˚ Helix Square End Mill [2ALE]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      826,309VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

45˚ Helix Square End Mill [2ALE]:Related Products

Part Number
2ALE 010 030 650
2ALE 010 060 660
2ALE 012 040 650
2ALE 015 060 650
2ALE 015 080 650
2ALE 020 060 650
2ALE 020 100 650
2ALE 025 120 660
2ALE 030 120 660
2ALE 030 150 665
2ALE 040 140 660
2ALE 040 160 665
2ALE 050 170 660
2ALE 050 220 660
2ALE 060 170 660
2ALE 060 220 660
2ALE 070 230 865
2ALE 080 230 870
2ALE 080 310 880
2ALE 100 280 A75
2ALE 100 360 A90
2ALE 120 330 C80
2ALE 120 410 CA0
2ALE 120 450 CA0
2ALE 140 380 E90
2ALE 160 450 GA0
2ALE 160 530 GB0
2ALE 180 490 IA0
2ALE 200 500 KA0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade Length(l1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

826,309 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 13650

868,116 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 16660

826,309 VND

1 Piece(s) Quote 1.24650

826,309 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.56650

868,116 VND

1 Piece(s) Quote 1.58660

826,309 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 26650

868,116 VND

1 Piece(s) Quote 210660

868,116 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2.512660

868,116 VND

1 Piece(s) Quote 312660

915,082 VND

1 Piece(s) Quote 315665

868,116 VND

1 Piece(s) Quote 414660

915,082 VND

1 Piece(s) Quote 416665

868,116 VND

1 Piece(s) Quote 517660

868,116 VND

1 Piece(s) Quote 522660

868,116 VND

1 Piece(s) Quote 617660

895,035 VND

1 Piece(s) Quote 622660

1,062,844 VND

1 Piece(s) Quote 723865

1,062,844 VND

1 Piece(s) Quote 823870

1,126,992 VND

1 Piece(s) Quote 831880

1,316,567 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10281075

1,451,732 VND

1 Piece(s) Quote 10361090

1,624,124 VND

1 Piece(s) Quote 12331280

1,803,963 VND

1 Piece(s) Quote 124112100

2,013,581 VND

1 Piece(s) Quote 124512100

2,491,239 VND

1 Piece(s) Quote 14381490

3,285,300 VND

1 Piece(s) Quote 164516100

3,449,194 VND

1 Piece(s) Quote 165316110

4,793,369 VND

1 Piece(s) Quote 184918100

5,117,854 VND

1 Piece(s) Quote 205020100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of flutes(sheet) 2 Type High Helical Coating Non-Coated
Helix Angle(°) 45° Material Type Hard Metal