(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Long Square End Mill [2AEL (APEL2000)]

Long Square End Mill [2AEL (APEL2000)]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      954,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Long Square End Mill [2AEL (APEL2000)]:Related Products

Part Number
2AEL 010 040 645
2AEL 020 080 645
2AEL 030 120 650
2AEL 030 150 660
2AEL 040 160 660
2AEL 040 200 670
2AEL 050 250 680
2AEL 060 200 670
2AEL 060 250 680
2AEL 080 280 890
2AEL 080 350 890
2AEL 100 350 AA0
2AEL 100 450 AB0
2AEL 120 400 CB0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade Length(l1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

1,080,029 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 14645

954,600 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 28645

1,000,992 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 312650

1,000,992 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 315660

1,000,992 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 416660

1,030,773 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 420670

1,030,773 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 525680

1,030,773 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 620670

1,092,056 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 625680

1,227,794 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 628890

1,380,712 VND

1 Piece(s) Quote 635890

1,636,721 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 103510100

1,789,069 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 104510110

2,050,236 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 124012110

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of flutes(sheet) 2 Type Square Coating TiAlN
Helix Angle(°) 30° Material Type Hard Metal