(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Corner Radius End Mill [2ACR (APEL2000R)] (Part Number)

Corner Radius End Mill [2ACR (APEL2000R)]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,112,103VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Corner Radius End Mill [2ACR (APEL2000R)]:Related Products

Part Number
2ACR 060 R05 130 690
2ACR 060 R10 130 690
2ACR 080 R05 190 8A0
2ACR 080 R10 190 8A0
2ACR 100 R05 220 AA0
2ACR 100 R10 220 AA0
2ACR 120 R05 260 CB0
2ACR 120 R10 260 CB0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade Length(l1)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

1,112,103 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6R0.513906

1,112,103 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6R1.013906

1,415,076 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8R0.5191008

1,415,076 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8R1.0191008

1,737,525 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10R0.52210010

1,737,525 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10R1.02210010

2,190,556 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12R0.52611012

2,190,556 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12R1.02611012

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of flutes(sheet) 2 Type radius Coating TiAlN
Helix Angle(°) 35° R Precision(μm) ±0.01 Material Type Hard Metal