(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ball End Mill [4HPB]

Ball End Mill [4HPB]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,030,773VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Ball End Mill [4HPB]:Related Products

Part Number
4HPB 010 020 650
4HPB 015 040 650
4HPB 020 050 660
4HPB 030 080 660
4HPB 040 080 460
4HPB 040 080 670
4HPB 050 100 680
4HPB 060 120 690
4HPB 080 140 8A0
4HPB 100 180 AA0
4HPB 120 220 CB0
4HPB 160 300 GD0
4HPB 200 380 KF0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade Length(l1)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

1,104,658 VND

1 Piece(s) Quote R0.52506

1,104,658 VND

1 Piece(s) Quote R0.754506

1,104,658 VND

1 Piece(s) Quote R1.05606

1,104,658 VND

1 Piece(s) Quote R1.58606

1,030,773 VND

1 Piece(s) Quote R2.08604

1,104,658 VND

1 Piece(s) Quote R2.08706

1,165,939 VND

1 Piece(s) Quote R2.510806

1,208,320 VND

1 Piece(s) Quote R3.012906

1,678,534 VND

1 Piece(s) Quote R4.0141008

2,052,527 VND

1 Piece(s) Quote R5.01810010

2,557,677 VND

1 Piece(s) Quote R6.02211012

4,574,983 VND

1 Piece(s) Quote R8.03013016

8,744,978 VND

1 Piece(s) Quote R10.03815020

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball Number of flutes(sheet) 4 Coating TiSiN
R Precision(μm) ±0.005 Helix Angle(°) 30° Material Type Cemented Carbide