(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Hand Tap (SKS) (Part Number)

Hand Tap (SKS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      402,521VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S-HT-SKS-3-0.5
S-HT-SKS-4-0.7
S-HT-SKS-5-0.8
S-HT-SKS-6-1.0
S-HT-SKS-8-1.25
S-HT-SKS-10-1.5
S-HT-SKS-12-1.75
S-HT-SKS-14-2.0
S-HT-SKS-16-2.0
S-HT-SKS-18-2.5
S-HT-SKS-20-2.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)

402,521 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M30.5

404,358 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M40.7

406,193 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M50.8

433,231 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M61

472,753 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M81.25

495,327 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M101.5

545,345 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M121.75

614,324 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M142

668,540 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M162

884,491 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M182.5

1,119,286 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M202.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Tool Material Type SKS Tap Type Hand Tap
Coating Y/N NA