(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Working Counter (Part Number)

Working Counter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,002,491VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Application for Utility Model Registration
・Counter Part: Large and accurate Number Plate with a convex lens.
・Domestic Production/Assembly
・Non-Woven Bag for storage
・Convenient triple stage folding
・Twin wheels are a stable center, convenient for long distance measurement
・Length: 470 mm when folded/1,100 mm when unfolded

Part Number
160TR-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,002,491 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Size(mm) 160 Maximum/Minimum Distance 10km/10cm Shape Single Wheel

Please check the type/dimensions/specifications of the part 160TR-S in the Working Counter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 160TR-S trong chuỗi Working Counter.