(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

House Drill

House Drill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,971,607VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Materials: Steel Metal, Hard metal Tip attached
・Low damage rate due to the large diameter of the shank connecting part
・Excellent discharge as a lead angel of the drill and the diameter are even
・Reduced wear rate due to heat treatment on the entire metal
・Less Wear and Reduced Fatigue of Workers by attaching a Hard Metal Tip

Part Number
HOUSEDR-1
HOUSEDR-2
HOUSEDR-3
HOUSEDR-4
HOUSEDR-5
HOUSEDR-6
HOUSEDR-7
HOUSEDR-8
HOUSEDR-9
HOUSEDR-10
HOUSEDR-11
HOUSEDR-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications
(mm)
Full Length
(mm)
Applicable Device Type

1,971,607 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 28490D13,GBM13RE

2,449,057 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 28600UH38,PHD38,PHD3800,GBH5-38X,HR4030C

2,155,489 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 35520D13,GBM13RE

2,659,407 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 35605UH38,PHD38,PHD3800,GBH5-38X,HR4030C

2,455,557 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 35710D23(For 23mm only)

3,073,207 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 35750UH38,PHD38,PHD3800,GBH5-38X,HR4030C

3,073,207 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 40605UH38,PHD38,PHD3800,GBH5-38X,HR4030C

3,499,235 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 40750UH38,PHD38,PHD3800,GBH5-38X,HR4030C

3,773,110 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 45750UH38,PHD38,PHD3800,GBH5-38X,HR4030C

3,499,235 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50605UH38,PHD38,PHD3800,GBH5-38X,HR4030C

3,894,770 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50750UH38,PHD38,PHD3800,GBH5-38X,HR4030C

4,716,364 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60750UH38,PHD38,PHD3800,GBH5-38X,HR4030C

Loading...Tải…

  1. 1