(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

20170718_Q80【6 Pieces Per Package】

20170718_Q80

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of TD-56

  • Tip standards
    Combination
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
    -0.9,-1.25,-1.8,-2.3,-3.0,-3.5
Part Number
TD-56
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

362,334 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

Same day

Basic Specifications

Product Description

[Features]
・The grip with crystal shine has an environmentally friendly, vegetable-based crystalline pattern that is resistant to oils and chemicals.
・Ideal for work in narrow places.
・Overtightening with excessive torque, or optimum screw tightening without excessive torque can be performed.
・Color coding with cross-head and straight-slot.
・Uses cellulose acetate resin.

Specifications of TD-56

  • Tip standards
    Combination
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
    -0.9,-1.25,-1.8,-2.3,-3.0,-3.5
Part Number
TD-56
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

362,334 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1