(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hand Outlet 3/4"(INCH)

Hand Outlet 3/4"(INCH)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    206,498 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
633024S
633026S
633028S
633030S
633032S
633034S
633036S
633038S
633040S
633042S
633044S
633046S
633048S
633050S
633052S
633054S
633056S
633058S
633060S
633064S
633066S
633068S
633070S
633072S
633074S
633076S
633078S
633080S
633082S
633084S
633088S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Specifications D1 D2 L

206,498 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3/4 30 35.7 14 50.8

206,498 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 13/16 32 35.7 16 50.8

206,498 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 7/8 33 35.7 16 51

206,498 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 15/16 35 35.7 17 51

577,740 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1 35 35.7 17 52

623,560 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-1/16 38 36 19 52

623,560 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-1/8 40 38 19 52

623,560 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-3/16 42 38 21 54

631,579 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-1/4 44 38 23 56

679,688 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 1-5/16 46 39 23 56

679,688 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 1-3/8 48 42 25 58

704,887 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-7/16 50 42 25 58

704,887 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-1/2 52 45 27 60

754,717 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-9/16 54 45 28 62

758,151 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-5/8 56 45 29 64

814,852 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 1-11/16 58 45 29 65

896,755 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 1-3/4 60 48 31 66

896,755 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-13/16 62 48 33 68

949,446 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 1-7/8 64 48 33 70

978,083 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2 68 48 34 72

1,107,518 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2-1/16 70 48 35 74

1,168,803 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-1/8 72 50 35 75

1,168,803 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-3/16 74 50 37 76

1,168,803 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-1/4 76 50 37 76

1,263,302 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2-5/16 78 50 37 78

1,428,252 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-3/8 80 50 38 78

1,428,252 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-7/16 82 55 40 81

1,726,642 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2-1/2 84 55 40 81

1,554,252 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-1/2 85 58 43 83

1,585,177 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-1/2 86 58 43 83

1,782,768 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-1/2 92 58 46 88

Basic Specifications

  • Angle
    Dodecagon
Part Number
633024S
633026S
633028S
633030S
633032S
633034S
633036S
633038S
633040S
633042S
633044S
633046S
633048S
633050S
633052S
633054S
633056S
633058S
633060S
633064S
633066S
633068S
633070S
633072S
633074S
633076S
633078S
633080S
633082S
633084S
633088S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Specifications D1 D2 L

206,498 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3/4 30 35.7 14 50.8

206,498 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 13/16 32 35.7 16 50.8

206,498 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 7/8 33 35.7 16 51

206,498 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 15/16 35 35.7 17 51

577,740 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1 35 35.7 17 52

623,560 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-1/16 38 36 19 52

623,560 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-1/8 40 38 19 52

623,560 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-3/16 42 38 21 54

631,579 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-1/4 44 38 23 56

679,688 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 1-5/16 46 39 23 56

679,688 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 1-3/8 48 42 25 58

704,887 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-7/16 50 42 25 58

704,887 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-1/2 52 45 27 60

754,717 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-9/16 54 45 28 62

758,151 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-5/8 56 45 29 64

814,852 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 1-11/16 58 45 29 65

896,755 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 1-3/4 60 48 31 66

896,755 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1-13/16 62 48 33 68

949,446 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 1-7/8 64 48 33 70

978,083 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2 68 48 34 72

1,107,518 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2-1/16 70 48 35 74

1,168,803 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-1/8 72 50 35 75

1,168,803 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-3/16 74 50 37 76

1,168,803 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-1/4 76 50 37 76

1,263,302 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2-5/16 78 50 37 78

1,428,252 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-3/8 80 50 38 78

1,428,252 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-7/16 82 55 40 81

1,726,642 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2-1/2 84 55 40 81

1,554,252 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-1/2 85 58 43 83

1,585,177 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-1/2 86 58 43 83

1,782,768 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 2-1/2 92 58 46 88

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1