(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

NOSS Drill

NOSS Drill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,376,830VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HGT-T-CUTTING32
HGT-T-CUTTING33
HGT-T-CUTTING34
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole diameter (drill diameter) D
(mm)

1,450,997 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 24.5

1,556,379 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 25.5

1,376,830 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 26

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length L(mm) 152.4 Shank Diameter(dΦ) 12.7