(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tilting Hydraulic Vise

Tilting Hydraulic Vise
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      40,934,012VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・It has the same properties with the VH type and uses the same rotating platform
・It maintains high work stability as it is fixed with 2 locking screws
・Each setting range is 0 to 50 degree and can be check easily with gradations
・360 degree rotator that can be fixed anywhere
・3-Step Clamp Position like the VH type (Jaw Opening Capability)
・Precision with the error range of 0.02 mm
・2-year Warranty Period for the Hydraulic Oil Type System

Part Number
VHT4
VHT6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

40,934,012 VND

1 Piece(s) 63 Day(s)

62,329,232 VND

1 Piece(s) 63 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Margin of Error [Features] 0.02mm