(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
This is a fidaptor with a measurement range of 0.15 to 6 and a corresponding bit of +bit #1.
Applicable Model | HM Series | Measurement Range(N·m) | 0.15 to 0.6 | Applicable Bit | + Bit #1 |